产品特点
特点
- 提供从主机到工具板的空气服务。
- 1/2 NPT 端口。
- (2) 自密封端口(主机侧)。
- (2) 个自密封端口或 (2) 个直通端口(工具侧)。
- 最大 6.9 巴 (100 磅 / 平方英寸)。
- 不用于真空服务。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 不锈钢阀部件
- 丁腈橡胶密封件
- PVC 工具侧端口插头
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 流量等级 | 1.6 |
| 主侧重量 | 0.54 千克 |
| 工具侧重量 | 0.41 千克 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-AA2-T | 带 (2) u00bdu201d NPT 自密封端口的气动工具模块 |
| 9121-AA2-M | 带 (2) u00bdu201d NPT 自密封端口的气动主模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-AA2-M
- 9121-AA2-T
- 9121-AA3-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AA2-M | (2) 1/2 NPT 自密封接口 |
|
|
9121-AA2-T | (2) 1/2 NPT 自密封接口 |
|
|
9121-AA3-T | (2) 1/2 NPT 直通端口 |
|