工具快换模块

空气模块:AD2

空气模块:AD2

带自密封端口的仅空气模块 = AD2、AD3、AD4、AD5。带直通端口的仅空气模块 = AD6、AD7。

查看所有功能
型号  AD2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机板到工具板的空气服务。
  • 自密封端口(主机和工具侧):AD2 = (2) 3/4 NPT 端口,AD3 = (2) 1 NPT 端口,AD4 = (2) G 1 (BSPP) 端口,AD5 = (3) 1 NPT 端口。
  • 直通接口(主站和工具侧):AD7 = (2) G 3/4 (BSPP) 端口。
  • 最大压力为 6.9 巴 (100 磅 / 平方英寸)。
  • 不用于真空服务。
  • AD7:这些模块的环形接头密封设计要求高于一般的耦合和解耦力。如果工具快换装置长时间耦合,所需的脱钩力会增加。建议工具支架具有锁定功能。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢阀部件
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 4
主侧重量 1.4 千克
工具侧重量 1.1 公斤
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AD2 模块图纸 图纸 English
AD3 模块图 图纸 English
AD4 模块图纸 图纸 English
AD5 模块图纸 图纸 English
AD7 模块图纸 图纸 English
AD2、AD3、AD4、AD5、AD7 空气模块手册 手册 English
下载 说明
9121-AD2-T 带 (2) u00beu201d NPT 自密封端口的气动工具模块
9121-AD2-M 带 (2) u00beu201d NPT 自密封端口的气动主模块
部件编号 说明
工具架 9121-AD2-M (2) 3/4 NPT 自密封接口
工具架 9121-AD2-T (2) 3/4 NPT 自密封接口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。