工具快换模块

空气模块:AH2

空气模块:AH2

带 G 3/8 (BSPP) 端口的空气模块 – (8) 个自密封端口(主设备侧)和 (8) 个自密封端口(工具侧)

查看所有功能
型号  AH2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • G 3/8 (BSPP) 端口。
  • (8) 个自密封端口(主机侧)。
  • (4) 个自密封和 (4) 个直通端口,或 (8) 个直通端口(工具侧)。
  • 最大压力 100 psi (6.9 bar)。
  • 不适用于真空服务。

材料

  • 铝外壳
  • 不锈钢阀部件
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 1.6
主侧重量 2.21 千克
工具侧重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AH2 模块图纸 图纸 English
AH2 空气模块手册 手册 English
下载 说明
9121-AH2-M 带 (8) 个 3/8 G 自密封端口的气动主模块
部件编号 说明
工具架 9121-AH2-M 带 G 3/8 (BSPP) 端口的空气模块 – (8) 个自密封端口
工具架 9121-AH4-T 带 G 3/8 (BSPP) 端口的空气模块 – (8) 个自密封端口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。