工具快换模块

空气模块:AL2

空气模块:AL2

(2) G 3/4 (BSPP) 自密封接口 – 仅空气模块

型号  AL2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • G 3/4 (BSPP) 端口。
  • (2) 自密封接口(主控和工具侧)。
  • 最大 6.9 巴 (100 磅 / 平方英寸)。
  • 不用于真空服务。
规格 价值
流量等级
主侧重量
工具侧重量 1.02 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AL2 空气模块手册 手册 English
下载 说明
9121-AL2-M 带 (2) 个 3/4 G 自密封端口的气动主模块
9121-AL2-T 带 (2) 个 3/4 G 自密封端口的气动模块
部件编号 说明
工具架 9121-AL2-M (2) G 3/4 (BSPP) 自密封接口 – 仅空气模块
工具架 9121-AL2-T (2) G 3/4 (BSPP) 自密封接口 – 仅空气模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。