工具快换模块

空气模块:AM2

空气模块:AM2

(2) G 1/2 (BSPP) 端口,2 个自密封端口

查看所有功能
型号 AM2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • G 1/2 (BSPP) 端口。
  • (2) 个自密封端口(主机和工具侧)。
  • 最大 6.9 巴(100 磅 / 平方英寸)。
  • 不用于真空服务。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢阀部件
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 1.6
主侧重量 0.48 公斤
工具侧重量 0.39 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AM2 模块图纸 图纸 English
AA2 和 AM2 空气模块手册(包括 AA2-T、AA3-T、AM2-T) 手册 English
下载 说明
9121-AM2-T 带 (2) 1/2 G 自密封接口的气动工具模块
9121-AM2-M 带 (2) 1/2 G 自密封接口的气动主模块
部件编号 说明
工具架 9121-AM2-M (2) G 1/2 (BSPP) 自密封接口
工具架 9121-AM2-T (2) G 1/2 (BSPP) 自密封接口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。