工具快换模块

空气模块:AN2

空气模块:AN2

气动模块配有 (6) 个 3/8 NPT 自密封接口和 (2) 个 1/2 NPT 直通接口

查看所有功能
型号 AN2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • (6 个 3/8 “NPT 自密封接口和 2 个 1/2 “NPT 直通接口。
  • 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
  • (6) 个自密封端口不支持真空服务。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢、丁腈橡胶和 PVC 阀组件
规格 价值
流量等级 1.6 用于 3/8 NPT 端口 S1 – S6,4.0 用于 1/2 NPT 端口 P1 和 P2
主侧重量 0.95 公斤
工具侧重量 1.32 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AN2 模块图 图纸 English
AN2 空气模块手册 手册 English
下载 说明
9121-AN2-T 气动工具模块,配有 (6) 个 3/8 NPT 自密封端口和 (2) 个 1/2 NPT 直通端口
部件编号 说明
工具架 9121-AN2-M 带 (6) 个 3/8 NPT 自密封端口和 (2) 个 ½” NPT 直通端口的气动模块 – 主设备侧
工具架 9121-AN2-T 带 (6) 3/8 NPT 自密封端口和 (2) ½” NPT 直通端口的气动模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。