工具快换模块

空气模块:AN2A

空气模块:AN2A

(2) 3/8 NPT 自密封接口(主机侧), (2) 3/8 NPT 直通接口(工具侧),仅空气模块

查看所有功能
型号  AN2A
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • 3/8 NPT 端口。
  • (2) 自密封端口(主机侧)。
  • (2)直通端口(工具侧)。
  • 最大压力 100 psi (6.9 bar)。
  • 不用于真空服务。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢、腈和 PVC 阀组件
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 1.4
主侧重量 0.27 千克
工具侧重量 0.20 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AN2A-M、AN2AU-T 空气模块图纸 图纸 English
AN2A-M、AN2AU-T 空气模块手册 手册 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9120-AN2A-M (2) 3/8 自密封端口,仅空气模块 – 主设备侧
工具架 9120-AN2AU-T (2) 3/8 通孔,仅空气模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。