工具快换模块

空气模块:AN5

空气模块:AN5

气动模块,(6 个)G3/8 自密封端口和(4 个)G1/2 直通端口

查看所有功能
型号 AN5
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • (6 个 G3/8 自密封接口和 4 个 G1/2 直通接口。
  • 最大压力为 100 磅/平方英寸(6.9 巴)。
  • (6) 个自密封端口不支持真空服务。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢、丁腈橡胶和 PVC 阀组件
规格 价值
流量等级 1.6 用于 G3/8 端口 S1 – S6,4.0 用于 G1/2 端口 P1 – P4
主侧重量 1.77 千克
工具侧重量 1.27 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AN5 空气模块图 图纸 English
AN5 空气模块手册 手册 English
部件编号 说明
工具架 9121-AN5-M 气动模块,(6)G3/8 自密封端口和(4)G1/2 直通端口 – 主设备侧
工具架 9121-AN5-T 气动模块,(6)G3/8 自密封接口和(4)G1/2 直通接口 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。