工具快换模块

空气模块:AP2

空气模块:AP2

(4) 1/2 NPT 自密封(AP2 主设备和工具)或直通(AP8 工具)接口 – 仅空气模块

查看所有功能
型号  AP2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • 1/2 NPT 端口。
  • (4) 自密封端口(AP2 主板和工具板侧)。
  • (4 个直通端口(AP8 工具侧)。
  • 最大 6.9 巴 (100 磅 / 平方英寸)。
  • 不用于真空服务。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 不锈钢阀部件
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 3.1
主侧重量 1.22 千克
工具侧重量 0.86 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AP2 空气模块图 图纸 English
AP2-M, AP8-T 模块图纸 图纸 English
AP2 空气模块手册(包括 AP8-T) 手册 English
下载 说明
9121-AP2-T 带 (4) u00bdu201d NPT 自密封端口的气动工具模块
部件编号 说明
工具架 9121-AP2-M (4) 1/2 NPT 自密封接口 – 仅空气模块 – 主侧
工具架 9121-AP2-T (4) 1/2 NPT 自密封接口 – 仅空气模块 – 工具侧
工具架 9121-AP8-T (4) 1/2″ NPT 通孔 – 仅空气模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。