工具快换模块

空气模块:AR4

空气模块:AR4

带 Rc 3/8 (BSPT) 端口的气动模块:AR4 主设备 – (8) 个自密封端口,AR4 工具 – (8) 个自密封端口

查看所有功能
型号  AR4
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • Rc 3/8 (BSPT) 端口。
  • AR4 主设备 – (8) 个自密封端口。
  • 最大压力为 6.9 巴(100 磅 / 平方英寸)。
  • 不用于真空服务。

材料

  • 铝外壳
  • 不锈钢阀部件
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 1.6
主侧重量 1.31 千克
工具侧重量 0.93 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AR4-M、AR4-T、AR5-T 模块图纸 图纸 English
AR4 空气模块手册 手册 English
部件编号 说明
工具架 9121-AR4-M 带 (8) Rc 3/8 (BSPT) 自密封接口的气动模块 – 主控侧
工具架 9121-AR4-T 带 (8) Rc 3/8 (BSPT) 自密封端口的气动模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。