工具快换模块

空气模块:AR8

空气模块:AR8

带 (2) Rc 1/2 (BSPT) 自密封端口、3/8 阀门的气动模块

查看所有功能
型号  AR8
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • Rc 1/2 (BSPT) 端口。
  • 主阀和工具阀自密封。
  • 3/8 阀组件。
  • 最大 6.9 巴(100 磅 / 平方英寸)。
  • 不用于真空服务。

材料

  • 铝外壳
  • 不锈钢阀部件
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 1.6
主侧重量 0.41 千克
工具侧重量 0.35 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AR8 模块图纸 图纸 English
AR8 空气模块手册 手册 English
下载 说明
9121-AR8-M 气动模块,(2) Rc1/2u201d (BSPT) 自密封端口,3/8 阀门,主阀
9121-AR8-T 气动模块,(2) Rc1/2u201d (BSPT) 自密封端口,3/8 阀门,工具
部件编号 说明
工具架 9121-AR8-M 带 (2) Rc 1/2 (BSPT) 自密封端口、3/8 阀门的气动模块 – 主控侧
工具架 9121-AR8-T 带 (2) Rc 1/2 (BSPT) 自密封端口、3/8 阀门的气动模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。