产品特点
特点
- 提供从主机到工具板的空气服务。
- G 1/8 (BSPP) 端口
- (10 个直通端口(主机和工具侧)。
- 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
- 支持正压和真空流动条件。
材料
- 铝外壳
- 丁腈橡胶密封件
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 流量等级 | 1.6 |
| 主侧重量 | 0.34 千克 |
| 工具侧重量 | 0.35 千克 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|
- 筛选方式 部件编号
- 9121-AS6-M
- 9121-AS6-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AS6-M | 带 (10) 个 G 1/8 (BSPP) 直通接口的气动模块 – 主设备侧 |
|
|
9121-AS6-T | 带 (10) G 1/8 (BSPP) 通孔的气动模块 – 工具侧 |
|