工具快换模块

空气模块:AW2

空气模块:AW2

空气模块,(3)1/8 NPT,(2)1/4 NPT 直通端口

查看所有功能
型号 AW2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供从主机到工具板的空气服务。
  • (3) 1/8 NPT 直通端口。
  • (2)1/4 NPT 直通端口。
  • 最大压力 100 psi (6.9 bar)。
  • 支持正压和真空流动条件。

材料

  • 铝外壳
  • 不锈钢阀部件
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 1.0 表示 1/8 端口。 2.4 表示 3/8 端口。
主侧重量 0.4 千克
工具侧重量 0.4 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
AW2 模块图纸 图纸 English
AW2 空气模块手册 手册 English
下载 说明
9121-AW2-T (3) 1/8 NPT,(2) 1/4 NPT 通孔工具模块
9121-AW2-M (3) 1/8 NPT,(2) 1/4 NPT 直通口主模块
部件编号 说明
工具架 9121-AW2-M 空气模块,(3) 1/8 NPT,(2) 1/4 NPT 直通孔 – 主侧
工具架 9121-AW2-T 空气模块,(3)1/8 NPT,(2)1/4 NPT 直通孔 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。