工具快换模块

空气模块:P12A

空气模块:P12A

(2) 1/2 NPT 或 (2) G 1/2 (BSPP) 直通端口气动模块(空气或真空服务)轴向端口。

查看所有功能
型号 P12A
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 1/2 NPT 或 G 1/2 (BSPP) 端口。
  • (2)气动直通端口(空气或真空服务)。
  • 轴向端口。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 黄铜密封圈
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 7.5
主侧重量 0.26 千克
工具侧重量 0.19 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 真空/空气
下载 下载类型 语言
P12A 模块图 图纸 English
P12A-E 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-P12A-T-E 气动工具模块,带 (2) u00bdu201d BSPP u201caxialu201d 直通端口
9120-P12A-M-E 带 (2) u00bdu201d BSPP u201caxialu201d 直通端口的气动主模块
9120-P12A-T 气动工具模块,带 (2) u00bdu201d NPT u201caxialu201d 直通端口
9120-P12A-M 带 (2) u00bdu201d NPT u201caxialu201d 直通端口的气动主模块
部件编号 说明
工具架 9120-P12A-M (2) 1/2 NPT 或 (2) G 1/2 (BSPP) 直通端口气动模块(空气或真空服务)轴向端口。
工具架 9120-P12A-M-E (2) 1/2 NPT 或 (2) G 1/2 (BSPP) 直通端口气动模块(空气或真空服务)轴向端口。
工具架 9120-P12A-T (2) 1/2 NPT 或 (2) G 1/2 (BSPP) 直通端口气动模块(空气或真空服务)轴向端口。
工具架 9120-P12A-T-E (2) 1/2 NPT 或 (2) G 1/2 (BSPP) 直通端口气动模块(空气或真空服务)轴向端口。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。