产品特点
特点
- 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 端口。
- (2)气动直通端口。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 丁腈橡胶密封件
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 流量等级 | 1.03 |
| 主侧重量 | 0.14 千克 |
| 工具侧重量 | 0.13 千克 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|
- 筛选方式 部件编号
- 9120-P14-M
- 9120-P14-M-E
- 9120-P14-T
- 9120-P14-T-E
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P14-M | (2) 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 直通端口气动模块 |
|
|
9120-P14-M-E | (2) 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 直通端口气动模块 |
|
|
9120-P14-T | (2) 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 直通端口气动模块 |
|
|
9120-P14-T-E | (2) 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 直通端口气动模块 |
|