产品特点
特点
- M5 端口。
- (16) 个气动直通气口。
- 端口可配置为轴向或径向。
- 包括密封塞。
材料
- 铝外壳
- 不锈钢密封塞
- 丁腈橡胶密封件
规格 | 价值 |
---|---|
流量等级 | .0726 – 直通,.0695 – 90 度,.0687 – U 形转弯 |
主侧重量 | 0.30 公斤 |
工具侧重量 | 0.30 公斤 |
工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
公用事业类型 | 空气 |
- 筛选方式 类型
- 图纸
下载 | 下载类型 | 语言 |
---|---|---|
P16M5 模块图纸 | 图纸 | English |
下载 | 说明 |
---|---|
9120-P16M5-T | 带 (16) M5 径向/轴向通孔的气动工具模块 |
9120-P16M5-M | 带 (16) M5 径向/轴向通孔的气动主模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-P16M5-M
- 9120-P16M5-T
部件编号 | 说明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-P16M5-M | 带 (16) M5 径向/轴向直通气口的气动主模块 – 主模块侧 |
|
![]() |
9120-P16M5-T | 带 (16) M5 径向/轴向直通气口的气动主模块 – 工具侧 |
|