工具快换模块

空气模块:P186

空气模块:P186

(6) 1/8 NPT 或 G 1/8 (BSPP) 直通端口 气动模块

查看所有功能
型号 P186
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 1/8 NPT 或 G 1/8 (BSPP) 端口。
  • (6) 个气动直通端口。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 0.65
主侧重量 0.14 千克
工具侧重量 0.16 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
P186 模块图纸 图纸 English
P186 欧式模块图纸 图纸 English
P186A 模块图 图纸 English
P186A-E 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-P186-M-E 带 (6) 个 G 1/8 直通端口的气动主模块
9120-P186-T 6 孔 P18 工具歧管 P186 组件 1/8NPT
9120-P186-T-E 气动工具模块,带 (6) 个 G 1/8 直通端口
9120-P186-M 6 孔 P18 主歧管 P186,1/8NPT
部件编号 说明
工具架 9120-P186A-M (6) 1/8 NPT 或 G 1/8 (BSPP) 直通端口 气动模块
工具架 9120-P186A-M-E (6) 1/8 NPT 或 G 1/8 (BSPP) 直通端口 气动模块
工具架 9120-P186A-T (6) 1/8 NPT 或 G 1/8 (BSPP) 直通端口 气动模块
工具架 9120-P186A-T-E (6) 1/8 NPT 或 G 1/8 (BSPP) 直通端口 气动模块
工具架 9120-P186-M (6) 1/8 NPT 或 G 1/8 (BSPP) 直通端口 气动模块
工具架 9120-P186-M-E (6) 1/8 NPT 或 G 1/8 (BSPP) 直通端口 气动模块
工具架 9120-P186-T (6) 1/8 NPT 或 G 1/8 (BSPP) 直通端口 气动模块
工具架 9120-P186-T-E (6) 1/8 NPT 或 G 1/8 (BSPP) 直通端口 气动模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。