力矩传感器

Axia80 力/扭矩传感器套件

Axia80 力/扭矩传感器套件,500 N / 20 Nm 有效载荷,EtherCAT,6 针 M8 (ZC22) 连接器

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围高达 500 N 和 20 Nm,可在中等负载应用中实现多功能性能
  • 外形– 重量轻、结构紧凑,便于安装;专为满足电子装配市场和低有效载荷工业机器人的需求而设计。
  • 通用力/扭矩传感器套件– 该套件包括一个传感器、用于将传感器安装到机器人上的标准接口板、电缆和电源,可轻松集成到各种机器人品牌和应用中。
  • EtherCAT 接口– 可在同步多轴自动化环境中进行实时高速通信,实现精密运动控制。
  • 超高强度– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 5.0 至 12.5 倍的过载。
查看所有功能
型号:  axia80-force-torque-sensor-kit
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 校准

产品特点

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围高达 500 N 和 20 Nm,可在中等负载应用中实现多功能性能
  • 外形– 重量轻、结构紧凑,便于安装;专为满足电子装配市场和低有效载荷工业机器人的需求而设计。
  • 通用力/扭矩传感器套件– 该套件包括一个传感器、用于将传感器安装到机器人上的标准接口板、电缆和电源,可轻松集成到各种机器人品牌和应用中。
  • EtherCAT 接口– 可在同步多轴自动化环境中进行实时高速通信,实现精密运动控制。
  • 超高强度– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 5.0 至 12.5 倍的过载。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。信号经过放大后,噪声失真几乎为零。
  • IP64 级防尘和防溅水保护– 全面防尘,可抵御任何方向的溅水,非常适合偶尔暴露在潮湿环境中的一般工业用途。
Specification Value
测量范围 500 N / 20 Nm
感应范围
X/Y 力感应范围 ±500 N
X/Y 扭矩感应范围 ±20 牛米
Z 力感应范围 ±900 N
Z 扭矩感应范围 ±20 牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 0.025 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.00125 牛米
Z 力传感分辨率 0.025 N
Z 扭矩感应分辨率 0.00125 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±2500 N
力 Z 单轴过载 ±4500 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±100牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±1000牛米
刚度
力 X/Y 计算刚度 2.7×10^7 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 2.4×10^4 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 4.1×10^7 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 4.8×10^4 牛米/雷达
谐振频率
Fx/Fy/Tz 共振频率 2200 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 2600 赫兹
其他
高度 25.4 毫米
重量 0.3 公斤
直径 80 毫米
接口板额定值 IP64
通信接口 EtherCAT
精度(% 满刻度) 2%
延迟 <1 ms
数据速率 8 千赫
采样率 8 千赫
连接器 6 针 M8(ZC22)
精度值因测量轴而异。有关详细规格和特定轴的精度数据,请联系我们的销售团队。
下载 下载类型 语言
9230-05-1507 图纸 English
9230-05-1543 图纸 English
9230-05-1554 图纸 English
9230-05-1555 图纸 English
9610-05-EtherCAT Axia80 手册 English
9620-05-B-Axia80 手册 English
9620-05-D-ATI KUKA FTCtrl 手册 English
带 M12 电源线的 Axia 电缆 图纸 English
Axia80-M20 复杂载荷图 复杂加载图 English
ECAT3 Axia ESI 文件 软件 English
下载 说明
9105-axia80-m20 9105-AXIA80-M20 的 3C CAD 模型链接
部件编号 说明
工具架 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/T 壁式安装电源,24 伏直流输出,国际插头

工具架 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 电缆套件,6 针 M8 Axia 传感器至 8 针 M12,4 米,屏蔽外壳
工具架 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  电缆,8 针 M12 屏蔽外壳拆分为 5 针 M12 和屏蔽 RJ45
校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-500-20500 N900 N20 牛米20 牛米0.1 N0.1 N0.005 牛米0.005 牛米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。