产品特点
- 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,测力范围可达 1000 牛顿,扭矩可达 50 牛米,适用于通用工业用途
- 外形设计 – 结构紧凑、外形小巧,可无缝集成到空间有限的应用中。
- 通用力/扭矩传感器套件– 该套件包括一个传感器、用于将传感器安装到机器人上的标准接口板、电缆和电源,可轻松集成到各种机器人品牌和应用中。
- EtherCAT 接口– 可在同步多轴自动化环境中进行实时高速通信,实现精密运动控制。
- 超高强度– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 5.0 至 12.5 倍的过载。
- 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。信号经过放大后,噪声失真几乎为零。
- IP67 级浸水保护– 防尘并能承受临时浸水,可在潮湿或冲洗环境中可靠运行
- 堆叠高度降低– 与 Axia80 相比,高度降低了 45%,采用螺栓固定接口和行业标准 ISO BC50 安装模式,可直接安装大多数机械手和机器人末端执行器
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 测量范围 | 1000 N / 50 Nm |
| 感应范围 | |
| X/Y 力感应范围 | ±1000 N |
| X/Y 扭矩感应范围 | ±50牛米 |
| Z 力感应范围 | ±2000 N |
| Z 扭矩感应范围 | ±50牛米 |
| 决议 | |
| X/Y 力感应分辨率 | 0.1 N |
| X/Y 扭矩感应分辨率 | 0.0025 牛米 |
| Z 力传感分辨率 | 0.1 N |
| Z 扭矩感应分辨率 | 0.0025 牛米 |
| 超负荷 | |
| 力 X/Y 单轴过载 | ±5000 N |
| 力 Z 单轴过载 | ±10000 N |
| 扭矩 X/Y 单轴过载 | ±250牛米 |
| 扭矩 Z 单轴过载 | ±250牛米 |
| 刚度 | |
| 力 X/Y 计算刚度 | 6.3×10^7 牛/米 |
| 扭矩 X/Y 计算刚度 | 9.6×10^4 牛米/雷达 |
| 力 Z 计算刚度 | 1.4×10^8 牛/米 |
| 扭矩 Z 计算刚度 | 1.7×10^5 牛米/雷达 |
| 谐振频率 | |
| Fx/Fy/Tz 共振频率 | 2300 赫兹 |
| Fz/Tx/Ty 共振频率 | 2900 赫兹 |
| 其他 | |
| 高度 | 26.9 毫米 |
| 重量 | 0.78 公斤 |
| 直径 | 90 毫米 |
| 接口板额定值 | IP67 |
| 通信接口 | EtherCAT |
| 精度(% 满刻度) | 2% |
| 延迟 | <1 ms |
| 数据速率 | 8 千赫 |
| 采样率 | 8 千赫 |
| 连接器 | 8 针 M8(ZC27) |
- 筛选方式 类型
- 图纸
- 手册
- 复杂加载图
- 软件
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9105-C-ZC28-U-RJ45S-4 图纸,与以太网和 EtherCAT Axia 兼容 | 图纸 | English |
| EtherCAT Axia90 手册 | 手册 | English |
| Axia90 FT 传感器手册 | 手册 | English |
| 针对使用带有 KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) 的 ATI EtherCAT FT 传感器的客户 | 手册 | English |
| Axia90 客户图纸 | 图纸 | English |
| 带 M12 电源的 Axia 力/扭矩传感器电缆客户图纸 | 图纸 | English |
| Axia90-M50 力/扭矩传感器的复杂加载细节 | 复杂加载图 | English |
| 用于 Axia 传感器的 EtherCAT XML 设备描述文件 | 软件 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| AXIA90-M50 | AXIA90-M50 的 3C CAD 模型链接 |
- 筛选方式 部件编号
- 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5
- 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4
- 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5 |
F/T 壁式安装电源,24 伏直流输出,国际插头 |
|
|
9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 | 电缆套件,6 针 M8 Axia 传感器至 8 针 M12,4 米,屏蔽外壳 |
|
|
9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4 | 电缆,8 针 M12 屏蔽外壳拆分为 5 针 M12 和屏蔽 RJ45 |
|
| 校准 | X/Y 力感应范围 | Z 力感应范围 | X/Y 扭矩感应范围 | Z 扭矩感应范围 | X/Y 力感应分辨率 | Z 力传感分辨率 | X/Y 扭矩感应分辨率 | Z 扭矩感应分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-1000-50 | 1000 N | 2000 N | 50 牛米 | 50 牛米 | 0.4 N | 0.4 N | 0.01 牛米 | 0.01 牛米 |