工具快换模块

控制和信号模块:CV14

控制和信号模块:CV14

紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。

查看所有功能
型号 CV14
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 组件

产品特点

功能

  • CV14 安全控制模块,与 QC-29 至 QC-110 工具快换装置兼容。
  • 内置安全装置。刀架联锁 (TSI) 可防止意外脱钩。
  • 内置气动阀、空气接头和锁定/解锁空气管,便于集成。
  • 用于末端执行器验证的工具 ID,最多可识别 16 种工具。
  • M16 19 针连接器,用于工具快换装置监控和直通电源与信号。
  • 易于使用的 LED 指示灯可显示工具快换装置的状态。
  • “有线 “模块可直接连接换枪盘上的锁定/解锁传感器。
  • 防电弧(专利)保护电气触点,延长使用寿命

材料

  • 铝外壳/盖
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • Delrin 针座
规格 价值
电气等级 输入 – 24V (+20%/-10%) / 4A
备用直通信号 – <50V / 3A
工具 ID – 30V / 100mA
主侧重量 0.28 千克
工具侧重量 0.20 千克
插针总数 19
引脚说明
工作温度范围 0 °C 至 48.9 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
CV14NRx 主 CV10N 工具客户图纸 图纸 English
CV14NWx 主 CV10N 工具客户图纸 图纸 English
CV14PRx 主 CV10P 工具客户图纸 图纸 English
CV14PWx 主 CV10P 工具客户图纸 图纸 English
CV14PWx 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9120-CV14NRR-M 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧
9120-CV14PWE-M 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPP 接头,主站侧
9120-CV14NRE-M 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPP 接头,主站侧
9120-CV14PRN-M 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 NPT 接头,主站侧
9120-CV14NWN-M 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 NPT 接头,主站侧
9120-CV14PRE-M 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPP 接头,主站侧
9120-CV14NRM-M 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 NPT 接头,主站侧
9120-CV14PWN-M 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 NPT 接头,主站侧
9120-CV14NWR-M 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧
9120-CV14NRN-M 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 NPT 接头 – 主站侧
9120-CV14NWE-M 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPP 接头,主站侧
9120-CV14PRR-M 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧
9120-CV14PRM-M 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 NPT 接头,主站侧
9120-CV14PWR-M 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPT 接头
部件编号 说明
工具快换接头 3405-1230003-01 接头,直形,1/8UniX4mm 卡套管
Sipha 传感器和应答器对 8600-440N-S32023-01 AB S22 Sipha 传感器/S20 转发器对,3 米电缆,尾纤端
工具快换接头 3405-2230007-01 接头,弯头,1/8Uni-oring x 5/32 (4mm) 卡套管
工具架 8600-440N-S32023-01-M12-1.04 Sipha 440N-S32023 传感器和执行器,带 1.04 米长电缆,外覆 Turck 5 针公头 A 型编码 M12 连接器。
部件编号 说明
工具架 9120-CV10N-T 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV10P-T 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14NRE-M 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14NRM-M 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14NRN-M 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14NRR-M 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧
工具架 9120-CV14NWE-M 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14NWN-M 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14NWR-M 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧
工具架 9120-CV14PRE-M 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14PRM-M 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14PRN-M 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14PRR-M 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧
工具架 9120-CV14PWE-M 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14PWN-M 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。
工具架 9120-CV14PWR-M 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。