其他模块

盖板:JPC

盖板:JPC

  • 安装在 ATI 工具侧面的保护盖,当模块仅存在于主侧时。
  • 适用于 G、M、R、S 和 T 系列模块。

查看所有功能
型号  JPC
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 安装在 ATI 工具侧面的保护盖,当模块仅存在于主侧时。
  • 适用于 G、M、R、S 和 T 系列模块。

材料

  • 黑色 Delrin®
规格 价值
主侧重量
工具侧重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 盖板
下载 下载类型 语言
用于 G、M、R、S 和 T 系列模块的工具侧保护盖 图纸 图纸 English
下载 说明
9120-JPC-T 用于 R、S、T G 和 M 系列电气模块的工具侧保护盖
部件编号 说明
工具架 9120-JPC-T 用于 G、M、R、S 和 T 系列模块的工具侧保护盖 – 仅工具侧。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。