其他模块

盖板:JPC1

盖板:JPC1

  • 当模块未连接时,可保护暴露在外的紧固件孔。
  • 不锈钢设计,适用于食品加工应用中的冲洗环境。
  • 盖板可安装在任何工具快换装置上,采用 (4) M4、J16 兼容螺栓模式。可安装在主控端或工具端。
  • 使用单独出售的垫圈可提高对流体的密封性。

查看所有功能
型号  JPC1
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 当模块未连接时,可保护暴露在外的紧固件孔。
  • 不锈钢设计,适用于食品加工应用中的冲洗环境。
  • 盖板可安装在任何工具快换装置上,采用 (4) M4、J16 兼容螺栓模式。可安装在主控端或工具端。
  • 使用单独出售的垫圈可提高对流体的密封性。

材料

  • 不锈钢
规格 价值
主侧重量
工具侧重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 盖板
下载 下载类型 语言
用于 J16 模式的模块平盖板 图纸 图纸 English
下载 说明
9120-JPC1 用于 J16 模式的模块平盖板,主站和工具侧,套件
部件编号 说明
工具架 9120-JPC1 用于 J16 模式、主控和工具侧的模块平盖板,套件

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。