Novanta 公司
产品
工具更换器
工具快换模块
力/扭矩传感器
材料去除工具
碰撞传感器
多功能耦合器
合规设备
应用
资源
文章
3D CAD 模型
文件与下载
公司名称
关于
职业生涯
信用申请
联系我们
咨询专家
联系支持
清除
English
French
German
Italian
Japanese
Portuguese ( Brazil )
Spanish
去毛刺主轴
去毛刺主轴
查看所有功能
电机功率
选择一个选项
150 W
230 W
250 W
300 W
340 W
390 W
490 W
710 W
900 W
1000 W
电机类型
选择一个选项
气动往复式
气动旋转式
最大速度
选择一个选项
每分钟 12000 冲程 (SPM)
15000 转/分
25000 转/分
30000 转/分
40000 转/分
65000 转/分
顺应力范围
选择一个选项
北纬 18 – 北纬 58
0.89 N – 5.8 N
6.7 N – 53 N
8.5 N – 33 N
9.8 N – 38 N
12 N – 42 N
18 N – 62 N
29 N – 87 N
清晰
型号
deburring-spindles-ds
咨询我们的专家
添加到报价
相关产品
磨削和精加工工具
材料去除工具
电动主轴
力控制装置
符合要求的去毛刺刀片:CDB-8-11
兼容模块
咨询专家
准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。
联系我们