力矩传感器

德尔塔/伽马/欧米茄力/扭矩传感器

伽马力/扭矩传感器,直径 75.4 mm,有效载荷 130N / 10Nm,模拟 (+/-10V),IP20,20 针 Hirose 连接器

  • 6 轴力/扭矩传感– 在所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上测量力和扭矩,力的范围可达 130 N,扭矩可达 10 Nm,是轻型精密任务的理想选择
  • 外形– 坚固的工业外壳,集成电子元件,实现一体化传感。
  • FANUC 软件兼容性– 与 FANUC Force Control 软件原生集成,实现无缝集成和高效数据传输
  • 模拟输出 (+/-10V)– 提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 6.9 至 31.6 倍的过载。
查看所有功能
型号 delta-gamma-omega-ft-sensor
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 配件

产品特点

  • 6 轴力/扭矩传感– 在所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上测量力和扭矩,力的范围可达 130 N,扭矩可达 10 Nm,是轻型精密任务的理想选择
  • 外形– 坚固的工业外壳,集成电子元件,实现一体化传感。
  • FANUC 软件兼容性– 与 FANUC Force Control 软件原生集成,实现无缝集成和高效数据传输
  • 模拟输出 (+/-10V)– 提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 6.9 至 31.6 倍的过载。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。信号经过放大后,噪声失真几乎为零。
  • IP20 防护等级,适用于受控环境– 提供对固体物体的基本防护,非常适合在清洁、干燥和封闭的工业或实验室环境中使用
规格 价值
测量范围 130N / 10Nm
力 X/Y 单轴过载 ±1200 N
力 Z 单轴过载 ±4100 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±79 牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±82牛米
力 X/Y 计算刚度 9.1×106 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 1.1×104 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 1.8×107 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 1.6×104 牛米/雷达
Fx/Fy/Tz 共振频率 1400 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 2000 赫兹
X/Y 力感应分辨率 0.006 N
X/Y 力感应范围 ±130 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.0003 牛米
X/Y 扭矩感应范围 ±10 牛米
Z 力传感分辨率 0.013 N
Z 力感应范围 ±400 N
Z 扭矩感应分辨率 0.0003 牛米
Z 扭矩感应范围 ±10Nm
高度 33.3 毫米
重量 0.255 千克
直径 75.4 毫米
IP 等级 IP20
通信接口 模拟 (+/-10V)
连接器 20 引脚广濑
下载 下载类型 语言
ECAT3 力矩传感器手册 手册 English
NETrs 力扭矩传感器手册 手册 English
非 IP 级伽马安装适配器板图纸 图纸 English
不带标准安装适配器的伽马 Mux 传感器 图纸 English
带安装适配器板的 Gamma DAQ/NET 传感器 图纸 English
部件编号 说明
工具架 9105-IP-2194 用于 GAMMA 至 BC50 的 MAP 组件,(4)M6,BOSS 31.5,道钉 6(-Y 处的道钉)
工具架 9105-PS-1

DAQ 传感器电源

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。