工具快换模块

DeviceNet 直通模块:KD5

DeviceNet 直通模块:KD5

带 (1) M12 5 针公连接器的电气模块

查看所有功能
型号  KD5
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 5 针。
  • 通过针块提供冗余信号。
  • 4 安培/125 伏直流。
  • M12 连接器。
  • 仅适用于 QC-20、21 和 60。
  • 主模块上的非接触式触点。
  • 触点防尘防潮密封。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 阳极氧化铝
  • Delrin®.
规格 价值
电气等级 4 安培/125 伏直流
主侧重量 0.07 千克
工具侧重量 0.07 千克
插针总数 5
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
KD5 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-KD5-M 电气模块(灌封式),带 1X M12 5 针公连接器 – 主件
9120-KD5-T 电气模块(灌封式),带 1X M12 5 针母连接器 – 工具
部件编号 说明
工具架 9120-KD5-M 带 (1) M12 5 针公连接器的电气模块
工具架 9120-KD5-T 带 (1) M12 5 针公连接器的电气模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。