工具快换模块

DeviceNet 直通模块:RD5

DeviceNet 直通模块:RD5

4 安培/250VAC 电气模块,带 5 针 M12 接头

查看所有功能
型号  RD5
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 5 引脚。
  • 最大 4 安培/250 伏直流
  • 体积小,配有微型 MS 快速断开连接器。
  • 主触点采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘密封。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧针头镀铑
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 最大 4 安培/250 伏直流
主侧重量 0.19 千克
工具侧重量 0.14 千克
插针总数 5
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
RD5 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-RD5-M 4A/250VDC 电气模块,带 5 针 M12 接头 – 主站侧
9120-RD5-T 4A/250VDC 电气模块,带 5 针 M12 接头 – 工具侧
部件编号 说明
工具架 9120-RD5-M 4 安培/250VAC 电气模块,带 5 针 M12 接头
工具架 9120-RD5-T 4 安培/250VAC 电气模块,带 5 针 M12 接头

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。