产品特点
特点
- 10 引脚。
- 5 安培/24V。
- 通过 DeviceNet、总线和辅助电源连接的电气模块。
- ODVA 标准微型快速 4 针和 5 针连接器。
- 直接通过连接。
- 注意:在某些 QC 上,TD 模块可能会超出主站/工具本体。更多信息请咨询 ATI 客户经理。
- 在 QC-110 上使用时,供气接头可能会碰到 TD 模块的边缘。详情请咨询 ATI 客户经理。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 镀铑弹簧和触针
- 丁腈橡胶密封件。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | 5 安培/24 伏 |
| 主侧重量 | 0.63 千克 |
| 工具侧重量 | 0.45 千克 |
| 插针总数 | 10 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| TD 模块图纸 | 图纸 | English |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-TD-M
- 9120-TD-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TD-M | 10 针、5 安培/24 伏、直通式 DeviceNet 和辅助电源模块 |
|
|
9120-TD-T | 10 针、5 安培/24 伏、直通式 DeviceNet 和辅助电源模块 |
|