工具快换模块

DeviceNet 直通模块:TDEA

DeviceNet 直通模块:TDEA

带 M12 连接器的 DeviceNet 直通模块 冗余信号

查看所有功能
型号  TDEA
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 19 针模块。
  • ODVA 5 针 M12 信号和 4 针 Minifast 电源连接器(冗余信号)。
  • DeviceNet 4 Amp/250V;Aux.5 安培/600V。
  • 通过 DeviceNet、总线和辅助电源连接的电气模块。
  • 直接通过连接。
  • 注:在某些 QC 上,TDEA 模块可能会超出主站/工具本体。有关详细信息,请咨询 ATI 客户经理。
  • 在 QC-110 上使用时,供气接头可能会碰到 TDEA 模块的边缘。详情请咨询 ATI 客户经理。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀铑弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 DeviceNet – 4 安培/250 伏
辅助电源 – 5 安培/600 伏
主侧重量 0.44 千克
工具侧重量 0.35 千克
插针总数 19
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
TDEA 模块图 图纸 English
下载 说明
9120-TDEA-M 带 M12 连接器的 DeviceNet 直通主模块 冗余信号
9120-TDEA-T 带 M12 连接器的 DeviceNet 直通工具模块 冗余信号
部件编号 说明
工具架 9120-TDEA-M 带 M12 连接器的 DeviceNet 直通模块 冗余信号 – 主站侧
工具架 9120-TDEA-T 带 M12 连接器的 DeviceNet 直通模块 冗余信号 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。