产品特点
功能
- DeviceNet 模块允许工具快换装置与主站和工具侧 DeviceNet 节点进行通信和控制。(通过 ODVA 合规性认证。)
- 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
- 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
- 工具模块上的连接器提供工具架联锁 (TSI) 专利技术。集成的机械限位开关允许集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
- 提供五 (5) 个独立的工具 ID (0-9) 开关。
- 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
- 设计紧凑。
- ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护所有电源触点,防止在耦合/断开连接时因负载的高浪涌电流而导致寿命缩短。
材料
- 铝外壳/盖
- 透明聚碳酸酯窗口
- 镀贵金属触点
- Delrin 密封件
- 尼龙销块
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 |
控制模块 – 24VDC 直通信号 – 5 安培/24VDC |
| 主侧重量 | 0.95 公斤 |
| 工具侧重量 | 0.61 千克 |
| 插针总数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-DB10-T | 可快速连接的 DeviceNet 模块,支持主站防弧功能 |
| 9121-DB10-M | 可快速连接的 DeviceNet 主模块(带防弧功能 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-DB10-M
- 9121-DB10-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DB10-M | 可快速连接的 DeviceNet 模块,配有 (2) 个 Mini 连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口。电源接口、工具上的 TSI、应用于 Aux1、Aux2 和 CAN V+ 电源的防弧功能。主站(RTL 传感器串联)上的 LED 电缆可进行锁定、解锁和 RTL 检测。还支持来自工具模块的工具 ID – 主站侧 |
|
|
9121-DB10-T | 具有快速连接功能的 DeviceNet 模块,带有 5 个独立的工具 ID 开关和机械开关 TSI,支持主站 – 工具侧的弧形开关 |
|