工具快换模块

分立模块:SA10

分立模块:SA10

分立式,24 针 MS3102 连接器,支持 NPN 锁定、解锁和 RTL 传感器(RTL 串联),无集成阀门控制,工具上无工具 ID 或 TSI。

查看所有功能
型号  SA10
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 注:SA10 仅支持使用 NPN 传感器。
  • 离散信号模块可用于工具快换装置的通信和控制。
  • 为客户接口提供 MS 型连接器。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2 串联)、锁定和解锁传感器(下沉式)输入。
  • 提供多达 19 个信号传递口供客户使用。
  • 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
  • 带锁定和解锁供应端口的空气适配器模块 (Jxx) 通常与 SA10-M 模块集成在一起,用于工具快换装置的锁定机构驱动。
  • 紧凑型设计封装。

材料

  • 铝外壳/盖
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • Delrin 销块。
规格 价值
电气等级 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250 伏
主侧重量 0.7 千克
工具侧重量 0.6 千克
插针总数
引脚说明 SA10-M 19 通过式
SA10-T 18 通过式
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
SA10 模块图纸 图纸 English
SA10 控制与信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-SA10-T 分立式,24 引脚 MS3102 连接器,无工具 ID 或 TSI,与 SA10 主设备配接
9121-SA10-M 分立式,24 针 MS3102 连接器,NPN 传感器,RTL 串联,无集成阀
部件编号 说明
工具架 9121-SA10-M 分立模块,24 针 MS3102 连接器,支持 NPN 锁定、解锁和 RTL 传感器(RTL 串联),无集成阀门控制 – 主控侧
工具架 9121-SA10-T 分立模块,24 针 MS3102 连接器,无工具 ID 或 TSI – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。