工具快换模块

分立模块:SA12

分立模块:SA12

分立模块,19 针 MS3102 连接器,支持 PNP 锁定、解锁和 RTL 传感器,无集成阀门控制装置

查看所有功能
型号  SA12
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号模块用于工具快换装置的通信和控制。
  • 提供用于客户接口的安费诺 MS 型连接器。
  • 提供即锁(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 客户可使用多达 15 个信号通道。
  • 针块周围有一个柔性套管,可在连接时防止连接受潮。
  • 带有锁定和解锁供应端口的空气适配器模块 (Jxx) 通常与 SA12-M 模块集成在一起,用于工具快换装置的锁定机构驱动。
  • 紧凑型设计封装。

材料

  • 铝外壳/盖
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • 尼龙销块
规格 价值
电气等级 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250 伏
主侧重量 0.7 千克
工具侧重量 0.6 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
SA12-M, SA2-T 模块图纸 图纸 English
SA12-M, SA2-T 控制与信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-SA2-T 分立信号工具模块,带 19 针安费诺、19 针 Block、19 个直通信号
9121-SA12-M 分立式主站,19 针 MS3102 连接器,支持锁定、解锁和 RTL 传感器,无集成阀门控制装置
部件编号 说明
工具架 9121-SA12-M 分立模块,19 针 MS3102 连接器,支持 PNP 锁定、解锁和 RTL 传感器,无集成阀门控制 – 主控侧
工具架 9121-SA2-T 分立模块,19 针安费诺,19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。