工具快换模块

分立模块:SD2

分立模块:SD2

带 M23、17 针连接器的离散模块,支持 PROFIBUS I/O 块和工具上的 TSI

查看所有功能
型号  SD2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号模块用于工具快换装置的通信和控制。
  • 提供 M23 17 针连接器,用于连接 SD2 主模块和工具模块,以支持工具快换装置和客户指定的 I/O。
  • M12 公 5 针连接器用于支持工具快换装置的锁定、解锁和 RTL(就绪锁定)接近传感器输入,以及工具快换装置的阀门锁定和解锁输出。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 空气和阀门适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁 (TSI) 专利技术。集成机械限位开关可使集成电磁阀仅在工具位于刀架中时解除与工具快换装置的耦合。

材料

  • 铝制外壳/镀铝锌盖
  • 镀铑触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • 尼龙销块。
规格 价值
电气等级 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250 伏
主侧重量 0.75 公斤
工具侧重量 0.62 千克
插针总数 19
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
SD2 模块图纸 图纸 English
SD2 控制与信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-SD2-T 分立,17 针 M23 连接器(母插针),TSI
9121-SD2-M 分立主信号模块,带 17 针 M23 连接器(公引脚),19 针模块,与 Comau Robot Multibus X202 兼容
部件编号 说明
工具架 9121-SD2-M 带 19 针模块的离散模块,支持 PROFIBUS I/O 模块和工具 – 主站侧的 TSI
工具架 9121-SD2-T 带 19 针模块的离散模块,支持 PROFIBUS I/O 模块和工具上的 TSI – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。