产品特点
功能
- 离散信号模块用于工具快换装置的通信和控制。
- 为客户接口提供安费诺、MS 型连接器。
- 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
- 提供多达 19 个信号穿通装置供客户使用。
- 针块周围有一个柔性套管,可在连接时防止连接受潮。
- 主控器上的 TSI 连接器可断开阀门解锁电路。客户可将该连接器与限位开关配合使用,以确保工具快换装置仅在工具位于工具架上时才解除连接。工厂提供示教(跳线)插头。
- 工具 ID(0-999)容量。
- 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
- 设计紧凑。
材料
- 铝外壳/盖
- 透明聚碳酸酯窗口
- 镀铑触点
- 丁腈橡胶密封件
- 尼龙销块
规格 | 价值 |
---|---|
电气等级 |
控制信号 – 24VDC 直通信号 – 5 安培/250 伏 |
主侧重量 | 0.7 千克 |
工具侧重量 | 0.6 千克 |
插针总数 | |
引脚说明 |
SA2-T 19 直通式 SA3-T 15 个直通 SA4-T 11 个直通 |
工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
信号类型 |
下载 | 说明 |
---|---|
9121-VA2-M | 离散信号主模块,带 26 针安费诺、19 针块,支持 L/U/R1/R2 传感器(使用单或双电磁阀) |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-SA2-T
- 9121-SA3-T
- 9121-SA3Z1-T
- 9121-SA4-T
- 9121-SA7-T
- 9121-VA2-M
部件编号 | 说明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-SA2-T | 分立模块,19 针安费诺,19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器 – 工具端 |
|
![]() |
9121-SA3-T | 分立模块,19 针安费诺,19 针座,15 个直通,0-9 工具 ID(与 SA2-M 配接) – 工具侧 |
|
![]() |
9121-SA3Z1-T | 分立信号模块,带 19 针安费诺,19 针座,15 个直通,0-16 工具 ID – 工具侧 |
|
![]() |
9121-SA4-T | 分立模块,19 针安费诺,19 针块,11 个直通,0-99 刀具 ID(与 SA2-M 配接) – 刀具侧 |
|
![]() |
9121-SA7-T | 分立信号模块,带 19 针安费诺、19 针块、15 个直通、0-9 工具 ID 和 0VDC 反射 – 工具侧 |
|
![]() |
9121-VA2-M | 分立模块,26 引脚 Amphenol,19 引脚 Block,支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀,与 SA 工具端模块、主控端 TSI 配合使用(与 SA2-T、SA3-T、SA4-T 或 SA5-T 配合使用) – 主控端 |
|