工具快换模块

离散模块:VB12

离散模块:VB12

分立信号模块,带 36 针 PT 卡口连接器,主控端 TSI,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器和集成阀(R1 和 R2 串联)。(VB13-M 连接器安装在直角垫块上)。

查看所有功能
型号  VB12
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • VB12/VB13 模块配有 36 针 MS-3122 型连接器,用于与工具快换装置的锁定、解锁和就绪锁定传感器连接,并为臂端工具提供信号和电源。
  • 主模块上有一个电气接口,用于支持双电磁集成阀(不支持单电磁阀)。
  • 用于阀门电气连接的内部插针块(可用于带直通模块的 Jxx 阀门适配器)。
  • 最多可提供 29 个直通信号供客户使用。
  • 销块周围有一个柔性套,可在连接时防止潮气和液体进入连接处。
  • 为防止意外释放工具,解锁阀电路的电源通过安装在主控器上的安全开关(不包括传感器)供电。当执行器安装在工具架上时,安全开关将确保工具只能在工具架上释放。
  • 设计紧凑。

材料

  • 铝质外壳和盖子
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • Delrin 针座
规格 价值
电气等级 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250 伏
主侧重量 0.77 千克
工具侧重量 0.59 千克
插针总数 29
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
VB12 模块绘图 图纸 English
VB12-M、VB13-M、VB12-T 模块图纸 图纸 English
VB12-M、VB13-M、VB12-T 控制与信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-VB13-M 离散信号主控模块,带 36 针 PT 卡口连接器,主控端 TSI
9121-VB12-M 离散信号主控模块,带 36 针 PT 卡口连接器,主控端 TSI,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器
9121-VB12-T 带 36 针 PT 卡口连接器的离散信号工具模块
部件编号 说明
工具架 9121-VB12-M 分立信号模块,带 36 针 PT 卡口式连接器,主控端 TSI,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器和集成阀(R1 和 R2 串联) – 主控端
工具架 9121-VB12-T 分立信号模块,带 36 针 PT 卡口连接器,主控端 TSI,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器和集成阀(R1 和 R2 串联) – 工具端
工具架 9121-VB13-M 分立信号模块,带安装在直角间隔块上的 36 针 PT 卡口连接器,主站上的 TSI,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器和集成阀(R1 和 R2 串联) – 主站侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。