工具快换模块

离散模块:VB18

离散模块:VB18

离散信号模块,主站带 35 针 Amphenol,工具带 24 针 Amphenol。5 针辅助电源、4 针 PROFINET 直通、17 针和 26 针模块。

查看所有功能
型号  VB18
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号集成阀模块可控制工具快换装置,并将离散信号传递到臂端工具。
  • 主站 35 针安费诺,工具 24 针安费诺。5 针辅助电源、4 针 PROFINET 直通、17 针和 26 针模块。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在带直通模块的 Jxx 阀门适配器上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
  • 支持 PNP 锁定、解锁和待锁定(R1 和 R2)传感器输入。
  • 最多可提供 22 个直通信号供客户使用。
  • 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁(TSI)专利技术。集成机械限位开关可使集成电磁阀仅在工具位于刀架上时解除工具快换装置的耦合。
  • 设计紧凑。

材料

  • 铝质外壳和盖子
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • Delrin 销块
规格 价值
电气等级 5 Amp/250V max
Tool-ID Switch – 0.1 Amp/30V
主侧重量 0.93 kg
工具侧重量 0.66 kg
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C to 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
VB18 模块图纸 图纸 English
VB18 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-VB18-M VB18 主分立模块组件
9121-VB18-T VB18 工具分立模块组件
部件编号 说明
工具架 9121-VB18-M 分立信号模块,带 35 针 DDK(MS 型)连接器,工具上的 TSI(无 RTL 旁路),0-9 工具 ID,22 直通,PROFINET 直通,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器和集成阀 – 主站侧
工具架 9121-VB18-T 分立信号模块,带 24 针安费诺(MS 型)连接器,工具上的 TSI,无 RTL 旁路,0-9 工具 ID,22 穿通,PROFINET 穿通 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。