工具快换模块

离散模块:VB5

离散模块:VB5

分立模块,19 针安费诺,19 针块,工具侧工具架联锁,10 个直通,NPN(下沉)锁定、解锁和 RTL 传感器

查看所有功能
型号  VB5
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号集成阀模块可实现工具快换装置的通信和控制。
  • 为客户接口提供安费诺、MS 型连接器。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(Jxx 阀适配器模块上提供的源类型)可控制工具快换装置的锁定机制。
  • 客户可使用多达 10 个信号通道。
  • 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁(TSI)专利技术。集成机械限位开关可使集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
  • 支持 NPN(下沉式)即锁(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 紧凑型设计封装。

材料

  • 铝制外壳和盖子
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀铑触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • 尼龙针块
规格 价值
电气等级 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250 伏
主侧重量 0.80 公斤
工具侧重量 0.62 千克
插针总数 16
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
VB5-M、VB2-T 模块图纸 图纸 English
VB5-M、VB2-T 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-VB5-M 离散信号主模块,带 19 针安费诺、19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀
部件编号 说明
工具架 9121-VB2-T 分立模块,19 针安费诺,19 针块,工具架联锁,16 个直通(与 VB2-M 配接) – 工具侧
工具架 9121-VB5-M 分立模块,19 针安费诺,19 针座,刀架联锁,10 个直通,NPN(下沉)锁定、解锁和 RTL 传感器 – 主站侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。