工具快换模块

离散模块:VB8

离散模块:VB8

分立模块,支持 L/U/R1/R2 NPN 传感器和集成阀,37 针 DDK 连接器,工具上的 TSI,0-7 工具 ID

查看所有功能
型号  VB8
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号集成阀模块可控制工具快换装置,并将离散信号传递到臂端工具。
  • 为客户接口提供 37 针 DDK MS 型连接器。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可用于带直通模块的 Jxx 阀门适配器)可控制工具快换装置的锁定机制。
  • 支持 NPN(下沉式)即开即锁(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 最多可提供 25 个直通信号供客户使用。
  • 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁(TSI)专利技术。集成机械限位开关后,集成电磁阀只有在工具位于支架上时才能解除工具快换装置的耦合。
  • 可提供刀具识别码(0-7)。
  • 设计紧凑。

材料

  • 铝质外壳和盖子
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • Delrin 针座
规格 价值
电气等级 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250 伏
主侧重量 0.84 千克
工具侧重量 0.70 公斤
插针总数 37
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
VB8 模块尺寸图、引脚布局图和电气原理图 图纸 English
VB8 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-VB8-T 离散信号工具模块,带 37 针 DDK 连接器、工具架联锁、0-7 工具 ID
9121-VB8-M 带 37 针 DDK 连接器的离散信号主模块
部件编号 说明
工具架 9121-VB8-M 分立模块,支持 L/U/R1/R2 NPN 传感器和集成阀,37 针 DDK 连接器,工具上的 TSI,0-7 工具 ID – 主站侧
工具架 9121-VB8-T 分立模块,37 针 DDK 连接器,刀架联锁,0-7 刀具 ID – 刀具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。