分立模块:VD2

分立模块:VD2

分立模块,26 针安费诺,远程 I/O 连接,19 针模块,支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀,工具上的 TSI

查看所有功能
型号 VD2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 离散信号集成阀模块可用于工具快换装置的通信和控制,以及单独的远程 I/O 直通连接。
  • 安费诺 MS 型连接器用于离散信号客户接口。最多可提供 16 个信号直通接口供客户使用。
  • 为远程 I/O 客户接口提供了行业标准的 12 毫米连接器。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
  • 弹性套环绕插针块,可在连接时防止连接受潮。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁 (TSI) 专利技术。集成机械限位开关可使集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
  • 设计紧凑。
规格 价值
电气等级 控制信号 – 24 伏直流
直通信号 – 5 安培/250 伏
远程 I/O 通过信号 – 4 安培/250 伏
主侧重量
工具侧重量
插针总数 16
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
VD2 模块图纸 图纸 English
VD2 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-VD2-M 带 19 针直通和 Allen Bradley 远程 I/O 直通的离散信号主模块
9121-VD2-T 离散信号工具模块,带 19 针直通和 Allen Bradley 远程 I/O 直通功能
部件编号 说明
工具架 9121-VD2-M 离散模块,26 针安费诺,远程 I/O 连接,19 针模块,支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀,工具上的 TSI(与 VD2-T 配接) – 主站侧
工具架 9121-VD2-T 离散模块,19 针安费诺,远程 I/O 连接,19 针模块,工具上的 TSI(与 VD2-M 配接) – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。