产品特点
功能
- 离散信号集成阀模块可实现工具快换装置的通信和控制。
- 为客户接口提供安费诺、MS 型连接器。
- 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
- 12 个信号穿通装置供客户使用。
- 针块周围有一个柔性套,可在连接时防止连接受潮。
- 工具模块上的连接器提供了工具架联锁 (TSI) 专利技术。集成机械限位开关可使集成电磁阀仅在工具处于刀架中时解除工具快换装置的耦合。
- 工具 ID(0-9)容量。
- 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。
- 支持福特接线偏好。
- 设计紧凑。
材料
- 铝质外壳和盖子
- 透明聚碳酸酯窗口
- 镀铑触点
- 丁腈橡胶密封件
- 尼龙针块
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | 控制信号 – 12 @ 5 安培/250V,5 安培/24VDC |
| 主侧重量 | 0.69 千克 |
| 工具侧重量 | 0.69 千克 |
| 插针总数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-VF2-M | 离散信号主模块,带 26 针安费诺、19 针模块、工具上的 TSI |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-VF2-M
- 9121-VF3-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VF2-M | 分立式,26 针安费诺,19 针座,支持 L/U/R1/R2 传感器和集成阀(与 VF3-T 配接) – 主站侧 |
|
|
9121-VF3-T | 分立,19 针安费诺,19 针块,工具上的 TSI,12 个直通,0-9 工具 ID(与 VF2-M 配接) – 工具侧 |
|