工具快换模块

分立模块:VK2

分立模块:VK2

IO-Link 模块配有 (4) 个 M12 5 针连接器,用于 I/O 链路直通;(3) 个 M12 5 针连接器,用于阀门控制以及锁定、解锁和随时锁定传感器输入。支持集成阀门控制。

查看所有功能
型号 VK2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

功能

  • 离散信号模块用于工具快换装置的通信和控制。
  • 提供 M12 5 针连接器,用于连接现成的 IO-Link 主模块,以支持工具快换装置和客户指定的 I/O。
  • 提供 M12 内螺纹 5 针连接器,以支持工具快换装置的锁定、解锁和 RTL(就绪锁定)接近传感器输入、电源以及工具快换装置阀门锁定和解锁输出。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 空气和阀门适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。

材料

  • 铝外壳/镀铝锌盖
  • 镀金触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • Delrin 销块。
规格 价值
电气等级 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 3 安培/24 伏
主侧重量 0.78 公斤
工具侧重量 0.56 千克
插针总数 19
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
VK2 模块图纸 图纸 English
VK2 控制和信号模块手册 手册 English
部件编号 说明
工具架 9121-VK2-M IO-Link 主模块,配有用于 I/O 链路直通的 4 个 M12 5 针连接器、用于阀门控制的 3 个 M12 5 针连接器以及锁定、解锁和随时锁定传感器输入。支持集成阀门控制 – 主控端
工具架 9121-VK2-T IO-Link 工具模块,带 (4) 个 M12 5 针母连接器,用于 I/O 链路直通 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。