工具快换模块

电气模块:D25

电气模块:D25

25 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带低功耗 D-sub 连接器

查看所有功能
型号 D25
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • D-sub 接头。
  • 25 个镀金触针。
  • 主控侧有嵌入式弹簧探头。

材料

  • 镀贵金属触针
  • Delrin® (塑钢)
规格 价值
电气等级 3 安培/50 伏交流
主侧重量 0.09 公斤
工具侧重量 0.09 公斤
插针总数 25
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
D25 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-D25-M 带 25 针 D-Sub 连接器和 #4-40 螺丝锁的主信号模块
9120-D25-T 带 25 针 D-Sub 连接器和 #4-40 螺丝锁的工具信号模块
部件编号 说明
工具架 9120-D25-M 25 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带低功耗 D-sub 连接器
工具架 9120-D25-T 25 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带低功耗 D-sub 连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。