工具快换模块

电气模块:E04

电气模块:E04

4 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带焊接连接,用于 QC-001

查看所有功能
型号  E04
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 4 针。
  • 3 安培/50 伏交流。
  • 焊接连接。
  • 非常小。
  • 仅用于 QC-001。

材料

  • 镀贵金属触针
  • Delrin® (塑钢)
规格 价值
电气等级 3 安培/50 伏交流
主侧重量 0.005 千克
工具侧重量 0.005 千克
插针总数 4
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
E04 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-E04-T 电气模块,4 引脚,3 安培/50 伏交流,带焊接连接,QC-001 工具
9120-E04-M 电气模块,4 引脚,3 安培/50 伏交流,带焊接连接,QC-001 主件
部件编号 说明
工具架 9120-E04-M 4 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带焊接连接,用于 QC-001
工具架 9120-E04-T 4 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带焊接连接,用于 QC-001

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。