工具快换模块

电气模块:E20

电气模块:E20

20 引脚、3 Amp/50VAC 电气模块,带焊接连接,微型尺寸

查看所有功能
型号  E20
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 引脚直接接线(焊接),无需连接器。
  • 微型尺寸。
  • 20 个镀金触针。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 塑钢
规格 价值
电气等级 3 安培/50 伏交流
主侧重量 0.015 千克
工具侧重量 0.017 千克
插针总数 20
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
E20-010 模块图 图纸 English
下载 说明
9120-E20T-010 20P E 连接器,QC-10 工具
9120-E20M-010 用于 QC-10/QC- 11 主站的 E20 电气模块
部件编号 说明
工具架 9120-E20M-010 20 引脚、3 Amp/50VAC 电气模块,带焊接连接,微型尺寸
工具架 9120-E20T-010 20 引脚、3 Amp/50VAC 电气模块,带焊接连接,微型尺寸

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。