工具快换模块

电气模块:E2A

电气模块:E2A

20 引脚、3 Amp/50VAC 电气模块,带焊接连接,微型尺寸,全一体式外壳。与 E20 不兼容。

查看所有功能
型号  E2A
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 引脚直接接线(焊接),无需连接器。
  • 微型尺寸。
  • 20 个镀金触针。
  • 适用于 QC-5。
  • 与 E20 不兼容。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 聚碳酸酯
规格 价值
电气等级 3 安培/50 伏交流
主侧重量 0.02 千克
工具侧重量 0.02 千克
插针总数 20
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
用于 QC-5 的 E2A 模块(20 针) 图纸 English
下载 说明
9120-E2A-M 20 引脚,3A/220V,焊接连接,微型尺寸,一体式外壳。与 E20 不兼容。
9120-E2A-T 20 引脚,3A/220V,焊接连接,微型尺寸,一体式外壳。与 E20 不兼容。
部件编号 说明
工具架 9120-E2A-M 20 引脚、3 Amp/50VAC 电气模块、焊接连接、微型尺寸、一体式外壳 – 主站侧
工具架 9120-E2A-T 20 引脚、3 Amp/50VAC 电气模块、焊接连接、微型尺寸一体式外壳 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。