工具快换模块

电气模块:G19

电气模块:G19

19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头

查看所有功能
型号 G19
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 5 位可调电气模块 – 主控端和工具端。
  • 提供横跨 180 度的 5 个独特位置,以提高机器人换装包的灵活性。
  • 19 针。
  • 3 安培/250VAC 容量。
  • 微型 MS 快速断开连接器。
  • 连接时针脚块密封防潮。
  • 可与 G19、R19、S19 或 T19 模块配接。
  • 主模块上有免接触触点。
  • 专利设计。

材料

  • 镀铑触针
  • 阳极氧化铝
  • 钛合金
规格 价值
电气等级 3 安培/250 伏交流
主侧重量 0.14 千克
工具侧重量 0.11 千克
插针总数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
G19 模块图纸 图纸 English
G19M G10T 模块图纸 图纸 English
G19M G14T 模块图纸 图纸 English
G19R-M, G19-T 模块图纸 图纸 English
G19W-M,G19-T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-G10-T 19 针、3A/250VAC、MS 微型 MS 快速断开连接器,内置 0-99 工具 ID 和 5 位旋转接头 – 工具侧
9120-G14-T 19 针、3A/250VAC、MS 微型 MS 快速断开连接器,内置 0-15 刀具 ID 和 5 位旋转接头 – 刀具侧
9120-G19-M 19 针、3A/250VAC 电气模块,带 MS 微型快速断开连接器和五个位置旋转接头 – 主站侧
9120-G19-M-M23 G19-M 可调主模块,带 M23 连接器
9120-G19A-T G19A 可调伺服模块 – 工具侧
9120-G19A-M G19A 可调伺服模块 – 主站侧
9120-G19W-M 带硬接线直式传感器电缆的 G19W-M 主模块
9120-G19R-M 带硬线直角传感器电缆的 G19R-M 主模块(仅适用于 QC-110 和 QC-76)
9120-G19-T 19 针、3A/250VAC 电气模块,带 MS 微型快速断开连接器和五个位置的旋转接头 – 工具侧
部件编号 说明
工具架 9120-G10-T 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头
工具架 9120-G14-T 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头
工具架 9120-G19A-M G19A-M 可调主电气模块,TSP
工具架 9120-G19A-T G19A-M 可调工具电气模块,TSP
工具架 9120-G19-M 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头
工具架 9120-G19R-M 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头
工具架 9120-G19-T 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头
工具架 9120-G19W-M 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。