工具快换模块

电气模块:GD4

电气模块:GD4

带和带 5 位可调 M12 4 针连接器的电气模块

型号 GD4
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

  • 4 针 M12 公接头和母接头。
  • 4 安培/250 伏。
  • 5 位可调电气模块 – 主控端和工具端。
  • 警告:操作前必须将模块调整并固定到位,否则可能会对导线造成内部损坏。
  • 连接时,针脚块密封防潮。
  • 主模块上的非接触式触点。
  • 专利设计。
规格 价值
电气等级 4 安培/250 伏
主侧重量 0.15 千克
工具侧重量 0.12 公斤
插针总数 4
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
GD4 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-GD4-T 带 M12 4 针连接器的模块
9120-GD4-M 带 M12 4 针连接器的模块
部件编号 说明
工具架 9120-GD4-M 带和带 5 位可调 M12 4 针连接器的电气模块
工具架 9120-GD4-T 带和带 5 位可调 M12 4 针连接器的电气模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。