工具快换模块

电气模块:K12

电气模块:K12

12 针、2 安培/50 伏直流电气模块,带 12 毫米工业连接器,密封、免触碰

查看所有功能
型号  K12
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 12 针。
  • 2 安培/50 伏直流。
  • 微型尺寸,带 12 毫米密封连接器。
  • 仅适用于 QC-20、21 和 60。
  • 主模块上的非接触式触点。
  • 触点防尘防潮密封。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 阳极氧化铝
  • 镀铝
规格 价值
电气等级 2 安培/50 伏直流。
主侧重量 0.07 千克
工具侧重量 0.07 千克
插针总数 12
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
K12 电气模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-K12-T Euro-Fast 连接器可传递 12 个信号。3AMP/250VAC – 工具侧
9120-K12-M Euro-Fast 连接器可传递 12 个信号。3A/250VAC – 主端
部件编号 说明
工具架 9120-K12-M 12 针、2 安培/50 伏直流电气模块,带 12 毫米工业连接器,密封、免触碰
工具架 9120-K12-T 12 针、2 安培/50 伏直流电气模块,带 12 毫米工业连接器,密封、免触碰

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。