工具快换模块

电气模块:K26

电气模块:K26

26 针、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰

查看所有功能
型号  K26
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 26 针。
  • 3 安培/50 伏直流。
  • 微型尺寸,带 MS 快速断开连接器。
  • 仅适用于 QC-20、21 和 60。
  • 主模块上的非接触式触点。
  • 触点防尘防潮密封。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 阳极氧化铝
  • 镀铝
规格 价值
电气等级 3 安培/50 伏直流
主侧重量 0.14 千克
工具侧重量 0.08 千克
插针总数 26
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
K26-M、K21-T 模块图纸 图纸 English
K26 模块图纸 图纸 English
K26P-M、K26-T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-K21-T 26 针(21 针供客户使用),3 安培/50 伏直流,微型 MS 快速断开连接器,带 16 个工具 ID(仅限工具端)
9120-K26P-M 26 针、3A/50VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
9120-K26-M 26 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封,无触点 – 主站侧
部件编号 说明
工具架 9120-K21-T 26 针、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰
工具架 9120-K26-M 26 针、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰
工具架 9120-K26P-M 26 针、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰
工具架 9120-K26-T 26 针、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。