工具快换模块

电气模块:K45

电气模块:K45

K19 电气模块(右侧 19 引脚)和 K26 电气模块(左侧 26 引脚)并排安装在转接板上时,面对连接器

查看所有功能
型号  K45
咨询我们的专家

产品特点 规格 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 右侧 19 针,左侧 26 针。
  • 适配器右侧为 K19,左侧为 K26。
  • 适合标准模块安装模式。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 阳极氧化铝
  • 镀镍
规格 价值
电气等级 3 安培/50 伏直流
主侧重量
工具侧重量
插针总数
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 说明
9120-K45-T (1)K19-T和(1)K26T,带转接板,连接至J16模式
9120-K45-M (1)K19-M和(1)K26-M,带转接板,转接至J16模式
部件编号 说明
工具架 9120-K45-M 面对连接器时,K19(右侧 19 引脚)和 K26(左侧 26 引脚) – 主侧
工具架 9120-K45-T K19(19 引脚右侧)和 K26(26 引脚左侧),当面向连接器 – 工具侧时

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。