工具快换模块

电气模块:KJ212

电气模块:KJ212

带 (2) M12 连接器的 K 型模块

查看所有功能
型号  KJ212
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • (2) 5 针 M12 接头。
  • 4 安培/250 伏。
  • 主模块上的非接触式触点。
  • 触点防尘防潮密封。

材料

  • 镀贵金属插针。
  • 阳极氧化铝
  • 镀铝
规格 价值
电气等级 4 安培/250 伏
主侧重量 0.13 千克
工具侧重量 0.10 千克
插针总数
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
KJ212 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-KJ212-T 带 2X M12 连接器的 K 型模块 – 工具
9120-KJ212-M 带 2X M12 连接器的 K 型模块 – 主设备
部件编号 说明
工具架 9120-KJ212-M 带 (2) M12 连接器的 K 型模块
工具架 9120-KJ212-T 带 (2) M12 连接器的 K 型模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。